Motorkablar CEE 5m
Beskrivning
Beskrivning
Motorkablar CEE - 5-stifts CEE-kontakt och kontakt med tätningsklaff. Perfekt för krävande utomhusapplikationer, oavsett om det är tungt, bygg, industriellt eller jordbruks användning. Robust gummi-neoprenmantel som också är olja- och UV-beständig.
Teknisk information:
- Kabellängd: 5m
- Kabelmarkering: TITANEX H07RN-F 5G6
- Högkvalitativ europeisk ABL Don
- ABL CEE-kontakt och kontakt: 400V / 32A
- IP44
- Olja och UV-beständig
- Tillverkade i Sverige
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Svart
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
5
Ledare, area
6 mm²
Vikt
3300 g
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Spänning, klass Uo/U
450/750 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
Ring
Installationstemperatur, område
-25 ... 60 °C
Längd
5 m
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania